-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3541091 |
---|---|
Malli | Imusarjaan asennettava |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Ohjauksen tyyppi | Esiohjattu |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | VP-DBP10 350V S01/V |
Nimelliskoko | 10 |
Paineen asetusalue [bar] | 3,5 - 350 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0.000000 |
Toiminto | Istukkaventtiili |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 3.5 - 350 |
Tuoteperhe | VP-DBP10 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 400 |
Tila | ISO 6264-08-13-*-97 |
Säätötyyppi | Työkalu |
Vakio | Säätöventtiili |
Paineasetus [bar] | Ei esiasetusta |
Versio | Ei mitään |
Lisätoiminto | Ei mikään |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3541091 VP DBP10 350V S01V EN
Tuotetiedot
FI
(0.21 MB)
3541091 VP DBP10 350V S01V EN
Tuotetiedot
EN
(0.21 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Tuote-esite
FI
(0.43 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Tuote-esite
EN
(0.43 MB)