-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
---|---|
CX-sarja | 2/2-tie |
Nimellispaine – CX | 5–64 bar |
Nimelliskoko DN CX | 15 |
Liitäntäkoko CX | G 1 |
Kotelomateriaali CX | Ruostumaton teräs V2A / 1.4305 |
Kv-arvo, CX, suoratoiminen [m³/h] | 8.3 |
Tiiviste, staattinen | FPM |
Mallikoodi CX | CX DBV |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK EN
Tuotetiedot
FI
(0.14 MB)
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK EN
Tuotetiedot
EN
(0.14 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Tuote-esite
FI
(2.69 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Tuote-esite
EN
(2.69 MB)