-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
---|---|
CX-sarja | 2/2-tie |
Kytkentätoiminto CX | NC |
Nimellispaine – CX | 0–20 bar |
Nimelliskoko DN CX | 20 |
Liitäntäkoko CX | G 11/4 |
Kotelomateriaali CX | Messinki, mikkelipinnoitettu |
Kv-arvo, CX, suoratoiminen [m³/h] | 7 |
Pääsolenoidin jännite [V] | 24 V DC |
Sähkönkulutus [W] | 34 |
Sähköliitäntä, pääsolenoidi | Mukana GSD EN 175301-803 (WS) |
Tiiviste, staattinen | FPM |
Tiiviste, dynaaminen | Z80 |
Venttiilin istukan tiiviste | FPM |
Mallikoodi CX | CX02 (2/2 – D) |
Asennuspidike CX | Asennuspidikkeellä |
Kytkimen asennon valvonta CX | Ilman kytkimen asennon näyttöä |
Manuaalinen ohitus CX | Ilman manuaalista ohitusta |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Tuote-esite
FI
(0.54 MB)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Tuote-esite
EN
(0.54 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(0.8 MB)