-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Malli | Putkijärjestelmä |
---|---|
Asennuksen tyyppi | Tuuma |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Nimelliskoko | 40 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 600 |
Avautumispaine [bar] | 0,75 |
Tuoteperhe | RV-40 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 600 |
Tila | Riviliitäntä |
Säätötyyppi | Ei saatavilla |
Toiminto | Tarkistusventtiili |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Tuote-esite
FI
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Tuote-esite
EN
(0 MB)