-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Koko | *POISTA* |
---|---|
Käyttöaine | *OLE HYVÄ JA POISTA* |
Versio | *OLE HYVÄ JA POISTA* |
Jännite | *POISTA* |
Suodattimen koko | *POISTA* |
Tyhjiöpumpun tyyppi | *OLE HYVÄ JA POISTA* |
Lämmitin | *OLE HYVÄ JA POISTA* |
Mittausteknologia | *POISTA* |
Lisätiedot | Viton |
Vakio | EN ISO 12100:2010 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3649383 FAM 45 M 2 H 10 R H C1 A 4 V EN
Tuotetiedot
FI
(0.14 MB)
3649383 FAM 45 M 2 H 10 R H C1 A 4 V EN
Tuotetiedot
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Tuote-esite
FI
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Tuote-esite
EN
(2.9 MB)