-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3719992 |
---|---|
Malli | Kerroslevyt |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 320 |
Kohteen nimi | ZW-DW10-01-PAB-4-V |
Nimelliskoko | 10 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0.000000 |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 4 - 8 |
Tuoteperhe | ZW-DW10 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 100 |
Tila | ISO 4401-05-04-0-05 |
Säätötyyppi | Ei-säädettävä |
Asentoventtiili | 2-tiepainekompensaattori |
Vakio | Painekompensaattori |
Ohjauspaine-ero [bar] | 4 |
Versio | Ei mitään |
Lisätoiminto | Ei mikään |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V EN
Tuotetiedot
FI
(0.22 MB)
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V EN
Tuotetiedot
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Tuote-esite
FI
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Tuote-esite
EN
(2.49 MB)