FSA-0900-2.10605/O2/M12.000

Tuotenro
3820068
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
Hyväksyntä-/testitodistus Ei hyväksyntää
Malli, FSA / FSK FSA
Nimelliskoko FSA/FSK 900
Materiaali, O-rengas/tiivistelevy FPM
Tiivite/O-rengas 0
Putken geometria Pyöreä
Putken materiaali PA
Lisätoiminto (+ banjopultti) Ilman
Materiaali, liitin, FSA Alumiini
Materiaali, kehikko, FSA Teräs
Kontrastiosio Ilman
Kiinnitysruuvi, FSA M12
Asennusmutteri Sisältää (kiinnitysmutterin)
Pintasuojaus Teräs, sinkkipinnoitettu (ruuvi + mutteri)
Nimellispaine [bar] 0.5
Nimellispaine [MPa] 0.05

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FSA Fluid level gauge - long version
Tuote-esite FI

(0.56 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Tuote-esite EN

(0.56 MB)