-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3845077 |
---|---|
Kohteen nimi | KHZF6-40-5384-06X-A |
Malli | KHZF6 |
Nimelliskoko DN | 32 |
Liitäntätyyppi | Laippaliitäntä |
Liitännän/laipan nimi | SAE-laippa |
Kotelon materiaali, palloventtiili | Teräs |
Materiaalikoodi | Rakenneteräs-ruostumaton teräs-PEEK-FKM |
Pintasuojaus | Sinkkipinnoitettu |
Vivun malli | Kääntövipu |
Nimellispaine | 420 |
Nimellispaine | 42 |
Nimellispaine | 6000 |
Käyttö | Käsivipu |
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
Kiinnitysaukot | Ilman kiinnitysaukkoja |
Lukko | Ilman lukkoa |
Kytkimen asennon valvonta | Ilman kytkimen asennon valvontaa |
Yhdistelmä | Ei BV-yhdistelmää |