-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 3854968 |
---|---|
Kohteen nimi | KHZF3-32-1112-16X-A |
Malli | KHZF3 |
Nimelliskoko DN | 25 |
Liitäntätyyppi | Laippaliitäntä |
Liitännän/laipan nimi | SAE-laippa |
Kotelon materiaali, palloventtiili | Teräs |
Materiaalikoodi | Teräs-teräs-POM-NBR |
Pintasuojaus | Sinkkipinnoitettu |
Vivun malli | Kääntövipu |
Nimellispaine | 275 |
Nimellispaine | 27.5 |
Nimellispaine | 4000 |
Käyttö | Käsivipu |
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
Kiinnitysaukot | Ilman kiinnitysaukkoja |
Lukko | Ilman lukkoa |
Kytkimen asennon valvonta | Ilman kytkimen asennon valvontaa |
Yhdistelmä | Ei BV-yhdistelmää |