-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Esisuodatin | Ilman |
---|---|
Koko | 1 IX-elementti, ~2,2 l / min |
Tyyppi | Kiinteä |
Pumpun tyyppi | Hammaspyöräpumppu ilman moottoria |
Jännite | 460V-60Hz-3Ph |
Tukkeutumisen ilmaisin | VM 2 BM.1 |
Mittauslaitteisto | Ilman |
Lisätiedot | Ilman |
Vakio | EN ISO 12100:2010 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3884030 IXU 1 S G O Z BM Z EN
Tuotetiedot
FI
(0.14 MB)
3884030 IXU 1 S G O Z BM Z EN
Tuotetiedot
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Tuote-esite
FI
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Tuote-esite
EN
(2.9 MB)