-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Esisuodatin | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
Koko | 4 IX-elementtiä, ~8,9 l / min |
Tyyppi | Mobiili |
Pumpun tyyppi | Hammaspyöräpumppu ilman moottoria |
Jännite | 440V-60Hz-3Ph |
Tukkeutumisen ilmaisin | VM 2 C.0 |
Mittauslaitteisto | Ilman |
Lisätiedot | Paineletku 5 m suuttimella |
Vakio | EN ISO 12100:2010 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
3894140 IXU 4 M G H 1 C Z S5D5 PKZ EN
Tuotetiedot
FI
(0.14 MB)
3894140 IXU 4 M G H 1 C Z S5D5 PKZ EN
Tuotetiedot
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Tuote-esite
FI
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Tuote-esite
EN
(2.9 MB)