-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
---|---|
CX-sarja | 2/2-tiemoduuli |
Kytkentätoiminto CX | NC |
Nimellispaine – CX | 0–160 bar |
Nimelliskoko DN CX | 20 |
Liitäntäkoko CX | G 1 |
Kotelomateriaali CX | Messinki |
Tiiviste, staattinen | FPM |
Tiiviste, dynaaminen | PTFE |
Venttiilin istukan tiiviste | PTFE |
Mallikoodi CX | CX08M (2/2 – F) |
Kytkimen asennon valvonta CX | Ilman kytkimen asennon näyttöä |
Manuaalinen ohitus CX | Ilman manuaalista ohitusta |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(0.8 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Tuote-esite
FI
(0.53 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Tuote-esite
EN
(0.53 MB)