-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 398346 |
---|---|
Kohteen nimi | KHNVN-G1/2-3333-18X |
Malli | KHNVN |
Nimelliskoko DN | 16 |
Liitäntätyyppi | Naaraskierre |
Liitännän/laipan nimi | G |
Vakio | DIN ISO 228 |
Kotelon materiaali, palloventtiili | Ruostumaton teräs |
Materiaalikoodi | Ruostumaton teräs-ruostumaton teräs-PTFE-FKM / PTFE |
Pintasuojaus | Ilman |
Vivun malli | Kääntövipu |
Kiintoavaimen koko | SW05 |
Nimellispaine | 64 |
Nimellispaine | 6.4 |
Nimellispaine | 928 |
Käyttö | Käsivipu |
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
Kiinnitysaukot | Ilman kiinnitysaukkoja |
Lukko | Ilman lukkoa |
Kytkimen asennon valvonta | Ilman kytkimen asennon valvontaa |
Yhdistelmä | Ei BV-yhdistelmää |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Operating manual KH
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(1.69 MB)
Operating manual KH
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite
FI
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite
FI
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite
EN
(0.26 MB)