-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
---|---|
Malli, FSA / FSK | FSA |
Nimelliskoko FSA/FSK | 381 |
Materiaali, O-rengas/tiivistelevy | FPM |
Tiivite/O-rengas | 0 |
Putken geometria | Pyöreä |
Putken materiaali | Lasi |
Lisätoiminto (+ banjopultti) | Ilman |
Materiaali, liitin, FSA | PA |
Materiaali, kehikko, FSA | Alumiini |
Kontrastiosio | Neutraali |
Kiinnitysruuvi, FSA | M12 |
Asennusmutteri | Sisältää (kiinnitysmutterin) |
Pintasuojaus | Teräs, sinkkipinnoitettu (ruuvi + mutteri) |
Nimellispaine [bar] | 0.5 |
Nimellispaine [MPa] | 0.05 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Tuote-esite
FI
(0.55 MB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Tuote-esite
EN
(0.55 MB)