-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 4040585 |
---|---|
Kohteen nimi | KHZF6-32-1112-12X-A-M14 |
Malli | KHZF6 |
Nimelliskoko DN | 25 |
Liitäntätyyppi | Laippaliitäntä |
Liitännän/laipan nimi | SAE-laippa |
Kotelon materiaali, palloventtiili | Teräs |
Materiaalikoodi | Teräs-teräs-POM-NBR |
Pintasuojaus | Sinkkipinnoitettu |
Vivun malli | Kääntövipu |
Nimellispaine | 420 |
Nimellispaine | 42 |
Nimellispaine | 6000 |
Käyttö | Käsivipu |
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
Kiinnitysaukot | Ilman kiinnitysaukkoja |
Lukko | Ilman lukkoa |
Kytkimen asennon valvonta | Ilman kytkimen asennon valvontaa |
Yhdistelmä | Ei BV-yhdistelmää |