-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Ensisijaiset mallit | Ei |
---|---|
Sarja | FPU-2 |
Malli | Vakiomalli |
G-sovitin | Ei G-sovitinta |
Suojakotelo | Ei suojakoteloa |
Suojakotelon tyyppi | Ei suojakoteloa |
FPU-lisävarusteet | Ei lisävarusteita |
Maks. näyttöpaine anturi 1 | 1000 |
Ei paineanturia | 1 |
Paineanturin 1 tyyppi | Analoginen |
Paineanturiyksikkö 1 | bar-psi |
Min. näyttöpaine anturi 1 | 0 |
Paineenrajoittimien määrä (PR:t) | 0.0 |
Täyttöletkujen määrä | 1 |
Letkun tyyppi | Korkeapaineletku |
Anturin ilmaisinalue | 0–1000 bar (- 14500 psi korkeapaineversio) |
Letkun pituus | 6 - 0 |