-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 4237813 |
---|---|
Kohteen nimi | KHMFF-125-PN016-8334-16X |
Malli | KHMFF |
Nimelliskoko DN | 125 |
Liitäntätyyppi | Laippaliitäntä |
Liitännän/laipan nimi | DIN-laippa |
Kotelon materiaali, palloventtiili | Valurauta |
Materiaalikoodi | Valurauta-ruostumaton teräs-PTFE-FKM |
Pintasuojaus | Fosfaattipinnoitettu |
Vivun malli | Kääntövipu |
Nimellispaine | 16 |
Nimellispaine | 1.6 |
Nimellispaine | 230 |
Käyttö | Käsivipu |
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
Kiinnitysaukot | Ilman kiinnitysaukkoja |
Lukko | Ilman lukkoa |
Kytkimen asennon valvonta | Ilman kytkimen asennon valvontaa |
Yhdistelmä | Ei BV-yhdistelmää |