-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 4248248 |
---|---|
Malli | Imusarjaan asennettava |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | 4WE 6 E A01-230AG/V |
Nimelliskoko | 6 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0.000000 |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 80 |
Kela | 230 V AC |
Painealue P [bar] | 0 - 350 |
Liittimen tyyppi | Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen |
Tuoteperhe | 4WE 6 E |
Qmax-venttiilit [l/min] | 80 |
Tila | ISO 4401-03-02-0-05 |
Kelan malli | 50-2345 |
Venttiilisarja | 4WE 6 E |
Käyttö | Magneettinen |
Toiminto | 4/3-suuntaventtiili |
Manuaalinen ohitus | Kyllä |
Malli | Vakio |
Tyyppi, manuaalinen ohitus | Piilotettu manuaalinen ohitus |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Tuote-esite
FI
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Tuote-esite
EN
(1.75 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Tuote-esite
FI
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Tuote-esite
EN
(1.23 MB)