-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Malli | Imusarjaan asennettava |
---|---|
Tiivistemateriaali | NBR |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Nimelliskoko | 6 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0.000000 |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 80 |
Kela | 24 V DC |
Painealue P [bar] | 0 - 350 |
Liittimen tyyppi | Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen |
Tuoteperhe | 4WE 6 JB |
Qmax-venttiilit [l/min] | 80 |
Tila | ISO 4401-03-02-0-05 |
Kelan malli | 50–2345 |
Venttiilisarja | 4WE 6 JB |
Käyttö | Magneettinen |
Toiminto | 4/2-suuntaventtiili |
Manuaalinen ohitus | Kyllä |
Malli | Vakio |
Tyyppi, manuaalinen ohitus | Piilotettu manuaalinen ohitus |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Tuote-esite
FI
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Tuote-esite
EN
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Tuotetiedot
FI
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Tuotetiedot
EN
(1.75 MB)