-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Koko | PVV102-1 |
---|---|
Asetusalue | 15-50 |
Siirtymä | 20 |
Pyörimissuunta | Pyörimissuunta myötäpäivään |
Kiinnityslaippa | ISO mounting flange Ø100 4-hole |
Akseli | ISO keyed shaft Ø25mm |
Tiivisteet | NBR |
Ohjain | Without |
Asento, portit 1 | Radial |