-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Koko | PVV103-1 |
---|---|
Asetusalue | 20 – 250 |
Siirtymä | 25 |
Pyörimissuunta | Pyörimissuunta myötäpäivään |
Kiinnityslaippa | ISO-kiinnityslaippa Ø 100 4-reikäinen |
Akseli | ISO kiila-akseli Ø 25 mm |
Tiivisteet | NBR |
Ohjain | Paineenalennusventtiili |
Asento, portit 1 | Radiaalinen |