Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Vakio | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Lisätiedot | Vakio |
Syöttöjännite | 400 V – 50 Hz – 3-vaih. |
Tyyppi | Vakio |
Koko | 15 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

MFU-15E/S Käyttöohje
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(6.88 MB)

MFU-10P Käyttöohje
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(6.99 MB)