-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Esisuodatin | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
Koko | 1 IX-elementti, ~2,2 l / min |
Tyyppi | Kiinteä |
Pumpun tyyppi | Hammaspyöräpumppu ilman moottoria |
Jännite | 415 V – 50 Hz – 3-vaih. |
Tukkeutumisen ilmaisin | VM 2 BM.1 |
Mittauslaitteisto | Ilman |
Lisätiedot | Virtakytkin ja suojasulake |
Vakio | EN ISO 12100:2010 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
4277798 IXU 1 S G B 1 BM Z PKZ EN
Tuotetiedot
FI
(0.14 MB)
4277798 IXU 1 S G B 1 BM Z PKZ EN
Tuotetiedot
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Tuote-esite
FI
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Tuote-esite
EN
(2.9 MB)