4WE 10 H A01-24DG/V
Tuotenro
4290236
Toimitettavissa noin -
päivän kuluessa
Kysy toimitusaika
ladataan...
Korvaava aika riippuu tuotteen määrästä.
Kirjaudu sisään nähdäksesi hinnat
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Oma lista -alueella voit merkitä tuotteita kirjanmerkkeihin, pyytää niitä tai luoda malleja toistuvia tilauksia varten.
Tekniset tiedot
| Tuotteen ominaisuudet | |
|---|---|
| Tyyppi, manuaalinen ohitus | Piilotettu manuaalinen ohitus |
| Malli | Vakio |
| Manuaalinen ohitus | Kyllä |
| Toiminto | 4/3-suuntaventtiili |
| Käyttö | Magneettinen |
| Venttiilisarja | 4WE 10 H |
| Kelan malli | 75–3164 |
| Tila | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax [l/min] | 160 |
| Liittimen tyyppi | Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen |
| Painealue P [bar] | 0 - 350 |
| Kela | 24 V DC |
| Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 160 |
| Toiminto | Mäntäventtiili |
| Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0 - 160 |
| Nimelliskoko | 10 |
| Kohteen nimi | 4WE 10 H A01-24DG/V |
| Pmax [bar] | 350 |
| Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
| Asennuksen tyyppi | Muu |
| Tiivistemateriaali | FKM |
| Tuotenro | 4290236 |
| Osanumero, kela | 4251230 |
| Malli | Päälilaatta |
| Tuoteperhe | 4WE 10 H |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.