-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 4293715 |
---|---|
Malli | Imusarjaan asennettava |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | 4WE 10 EA A01-24DG/V |
Nimelliskoko | 10 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0.000000 |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 160 |
Kela | 24 V DC |
Painealue P [bar] | 0 - 350 |
Liittimen tyyppi | Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen |
Tuoteperhe | 4WE 10 EA |
Qmax-venttiilit [l/min] | 160 |
Tila | ISO 4401-05-04-0-05 |
Kelan malli | 75-3164 |
Venttiilisarja | 4WE 10 EA |
Käyttö | Magneettinen |
Toiminto | 4/2-suuntaventtiili |
Manuaalinen ohitus | Kyllä |
Malli | Vakio |
Tyyppi, manuaalinen ohitus | Piilotettu manuaalinen ohitus |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Tuote-esite
FI
(2.03 MB)
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Tuote-esite
EN
(2.03 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
Tuote-esite
FI
(1.6 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
Tuote-esite
EN
(1.6 MB)