-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 4302486 |
---|---|
Malli | Imusarjaan asennettava |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 320 |
Kohteen nimi | 4WE 6 G A08-24DG/V |
Nimelliskoko | 6 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0.000000 |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 30 |
Kela | 24 V DC |
Painealue P [bar] | 0 - 320 |
Liittimen tyyppi | Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen |
Tuoteperhe | 4WE 6 G 08 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 30 |
Tila | ISO 4401-03-02-0-05 |
Kelan malli | 50–2345 |
Venttiilisarja | 4WE 6 G 08 |
Käyttö | Magneettinen |
Toiminto | 4/3-suuntaventtiili |
Manuaalinen ohitus | Kyllä |
Malli | 8 wattia |
Tyyppi, manuaalinen ohitus | Piilotettu manuaalinen ohitus |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media