-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 4303308 |
---|---|
Malli | PA |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | S |
Ohjauksen tyyppi | 1 |
Pmax [bar] | 320 |
Kohteen nimi | 4WE 6 D-OF A08-24DO/V |
Nimelliskoko | 6 |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0.000000 |
Toiminto | B |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0.0 - 80.0 |
Painealue P [bar] | 0 - 320 |
Liittimen tyyppi | G |
Tuoteperhe | 4WE 6 D |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media