-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 4338442 |
---|---|
Malli | Kerroslevyt |
Tiivistemateriaali | NBR |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | ZW-RV16-70-P-2-N |
Nimelliskoko | 16 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 300 |
Avautumispaine [bar] | 2 |
Tuoteperhe | ZW-RV16 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 300 |
Tila | ISO 4401-07-07-0-05 |
Säätötyyppi | Ei saatavilla |
Asentoventtiili | Paluuvirta P |
Toiminto | Tarkistusventtiili |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
4338442 ZW RV16 70 P 2 N EN
Tuotetiedot
FI
(0 MB)
4338442 ZW RV16 70 P 2 N EN
Tuotetiedot
EN
(0 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Tuote-esite
FI
(1.7 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Tuote-esite
EN
(1.7 MB)