-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
---|---|
CX-sarja | 3/2-tie |
Kytkentätoiminto CX | NO |
Nimellispaine – CX | 0–40 bar |
Nimelliskoko DN CX | 15 |
Liitäntäkoko CX | G 3/4 |
Kotelomateriaali CX | Messinki, mikkelipinnoitettu |
Kv-arvo, CX, suoratoiminen [m³/h] | 5.6 |
Pääsolenoidin jännite [V] | 24V DC |
Sähkönkulutus [W] | 40 |
Sähköliitäntä, pääsolenoidi | Mukana GSD – M12 x 1 sivu |
Tiiviste, staattinen | FPM |
Tiiviste, dynaaminen | PTFE |
Venttiilin istukan tiiviste | FPM |
Mallikoodi CX | CX03 (3/2 - D) |
Asennuspidike CX | Ilman asennuspidikettä |
Kytkimen asennon valvonta CX | Kytkimen näyttö 2IO – avoin/suljettu |
Manuaalinen ohitus CX | Ilman manuaalista ohitusta |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(0.8 MB)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Tuote-esite
FI
(0.57 MB)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Tuote-esite
EN
(0.57 MB)