-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Ensisijaiset mallit | Kyllä |
---|---|
Sarja | FPU-1 |
Malli | Vakiomalli |
G-sovitin | G3* |
Suojakotelo | Suojakotelo |
Suojakotelon tyyppi | Muovi, punainen, HYDAC |
FPU-lisävarusteet | Ei lisävarusteita |
Maks. näyttöpaine anturi 1 | 400 |
Ei paineanturia | 1 |
Paineanturin 1 tyyppi | Analoginen |
Paineanturiyksikkö 1 | bar-psi |
Min. näyttöpaine anturi 1 | 0 |
Paineenrajoittimien määrä (PR:t) | 1 |
Aloituspaine DM 1 | 200 |
Takapaine DM 1 | 170 |
Täyttöletkujen määrä | 1 |
Letkun tyyppi | 200 bar typpipullolle liitännällä W24,32x1/14 |
Anturin ilmaisinalue | 0–400 bar (- 5800 psi) |
Letkun pituus | 2.5 - 0 |