-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Käyttöaine | X |
---|---|
Versio | 1 |
Lämmitin | H |
Jännite | AD=220V-60Hz-1Ph |
Suodattimen koko | 05 |
Tyhjiöpumpun tyyppi | R |
Ohjauskonsepti | S=Standard |
Mittausteknologia | A=AquaSensor |
Lisätiedot | Z |
Koko | 5 |
Vakio | EN ISO 12100:2010 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
4438052 FAM 5 X 1 AD 05 R H S A 2 EN
Tuotetiedot
FI
(0.14 MB)
4438052 FAM 5 X 1 AD 05 R H S A 2 EN
Tuotetiedot
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Tuote-esite
FI
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Tuote-esite
EN
(2.9 MB)