-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Hyväksyntä-/testitodistus | BV (Bureau Veritas) |
---|---|
Malli, FSA / FSK | FSA |
Nimelliskoko FSA/FSK | 76 |
Materiaali, O-rengas/tiivistelevy | NBR |
Tiivite/O-rengas | 0 |
Putken geometria | Pyöreä |
Putken materiaali | Lasi |
Lisätoiminto (+ banjopultti) | Ilman |
Materiaali, liitin, FSA | PA |
Materiaali, kehikko, FSA | Ruostumaton teräs |
Kontrastiosio | Neutraali |
Kiinnitysruuvi, FSA | M12 |
Asennusmutteri | Sisältää (kiinnitysmutterin) |
Pintasuojaus | Ruostumaton teräs (ruuvi + mutteri) |
Nimellispaine [bar] | 1 |
Nimellispaine [MPa] | 0.1 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Operating instruction FSA-RV
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(0 MB)
Operating instruction FSA-RV
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(0 MB)