-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 4550541 |
---|---|
Malli | Kerroslevyt |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | ZW-RV10-D01-P-0,5-V |
Nimelliskoko | 10 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 100 |
Avautumispaine [bar] | 0,5 |
Tuoteperhe | ZW-RV10 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 100 |
Tila | ISO 4401-05-04-0-05 |
Säätötyyppi | Ei saatavilla |
Asentoventtiili | Paluuvirta P |
Toiminto | Tarkistusventtiili |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
4550541 ZW RV10 D01 P 05 V EN
Tuotetiedot
FI
(0.24 MB)
4550541 ZW RV10 D01 P 05 V EN
Tuotetiedot
EN
(0.24 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Tuote-esite
FI
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Tuote-esite
EN
(2.49 MB)