-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Vakio | EN ISO 12100:2010 |
---|---|
Koko | Kotelo 60 l / virtausnopeus 20 l |
Versio | Kiinteä |
Jäähdytin/lämmönvaihdin | Levylämmönvaihdin |
Pumppu | Hammaspyöräpumppu |
Jännite | 415V-50Hz-3Ph |
Tukkeutumisen ilmaisin | 2 bar visuaalinen |
Lisätiedot | Virtakytkin moottorin suojauksella |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
4604490 VEU F 6020 S A G R Z B PKZ EN
Tuotetiedot
FI
(0 MB)
4604490 VEU F 6020 S A G R Z B PKZ EN
Tuotetiedot
EN
(0 MB)
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Tuote-esite
FI
(13.47 MB)
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Tuote-esite
EN
(13.47 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Tuote-esite
FI
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Tuote-esite
EN
(2.9 MB)