-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Jäähdytyskapasiteetti 20 °C / 35 °C lämpötilassa | 1500 |
---|---|
Kotelo | S0 |
Jähdytysjärjestelmä | Compressor, air |
Jännite (50 Hz) | 230 - 0 |
Kylmäaine | R290 |
Virtausnopeus | Without flow switch |
Väri/pintakäsittely | RAL 7035 Light grey |