-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Jäähdytyskapasiteetti 20 °C / 35 °C lämpötilassa | 7500 |
---|---|
Kotelo | S4 |
Jähdytysjärjestelmä | Compressor, air |
Jännite (50 Hz) | 400 - 0 |
Jännite (60 Hz) | 440 - 0 |
Kylmäaine | R134a |
Virtausnopeus | Without flow switch |
Väri/pintakäsittely | RAL 7035 Light grey |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
4636271 technical documents
Tuotetiedot
FI
(1.82 MB)
4636271 technical documents
Tuotetiedot
EN
(1.82 MB)