-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 558198 |
---|---|
Kohteen nimi | KHM3S-100-1333-16X-BW-5211 |
Malli | KHM3S |
Nimelliskoko DN | 100 |
Liitäntätyyppi | Hitsausliitos |
Liitännän/laipan nimi | Puskuhitsaus |
Vakio | ASME B16.34 |
Kotelon materiaali, palloventtiili | Teräs |
Materiaalikoodi | Teräs-ruostumaton teräs-PTFE-FKM / PTFE |
Pintasuojaus | Fosfaattipinnoitettu |
Vivun malli | Kääntövipu |
Kiintoavaimen koko | Ei lisätietoja |
Nimellispaine | 16 |
Nimellispaine | 1.6 |
Nimellispaine | 232 |
Käyttö | Käsivipu |
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
Kiinnitysaukot | Ilman kiinnitysaukkoja |
Lukko | Ilman lukkoa |
Kytkimen asennon valvonta | Ilman kytkimen asennon valvontaa |
Yhdistelmä | Ei BV-yhdistelmää |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Operating manual KH
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(1.69 MB)
Operating manual KH
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(1.69 MB)
KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite
FI
(0 MB)
KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite
EN
(0 MB)