-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 561917 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Tiivistemateriaali | NBR |
Asennuksen tyyppi | UNF |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | RP08A-01-C-NS-15-3 |
Nimelliskoko | 8 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 38 |
Avautumispaine [bar] | 1 |
Tuoteperhe | RP08A |
Qmax-venttiilit [l/min] | 38 |
Tila | FC08-3 |
Säätötyyppi | Ei saatavilla |
Esiohjaussuhde | 3 |
Toiminto | Tarkistusventtiili, avaus esiohjauksella |
Lisätoiminto | O-rengas ohjauskelassa |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Tuote-esite
FI
(0.25 MB)
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Tuote-esite
EN
(0.25 MB)