-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 6074192 |
---|---|
Malli | Kerroslevyt |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | ZW-RP06-01-AAB-V * |
Nimelliskoko | 6 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 50 |
Avautumispaine [bar] | 3 |
Tuoteperhe | ZW-RP06 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 50 |
Tila | ISO 4401-03-02-0-05 |
Säätötyyppi | Ei saatavilla |
Asentoventtiili | Paluupuoli portissa A ja B |
Esiohjaussuhde | 3.4 |
Toiminto | Tarkistusventtiili, avaus esiohjauksella |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
6074192 ZW RP06 01 AAB V EN
Tuotetiedot
FI
(0.22 MB)
6074192 ZW RP06 01 AAB V EN
Tuotetiedot
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Tuote-esite
FI
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Tuote-esite
EN
(3.78 MB)