-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 702152 |
---|---|
Kohteen nimi | KHNVN-G1/2-2233-12X |
Malli | KHNVN |
Nimelliskoko DN | 16 |
Liitäntätyyppi | Naaraskierre |
Liitännän/laipan nimi | G |
Vakio | DIN ISO 228 |
Kotelon materiaali, palloventtiili | Messinki |
Materiaalikoodi | Messinki-messinki-PTFE-PTFE |
Pintasuojaus | Nikkelipinnoitettu |
Vivun malli | Kääntövipu |
Kiintoavaimen koko | SW06.3 |
Nimellispaine | 50 |
Nimellispaine | 5 |
Nimellispaine | 725 |
Käyttö | Käsivipu |
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
Kiinnitysaukot | Ilman kiinnitysaukkoja |
Lukko | Ilman lukkoa |
Kytkimen asennon valvonta | Ilman kytkimen asennon valvontaa |
Yhdistelmä | Ei BV-yhdistelmää |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Operating manual KH
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(1.69 MB)
Operating manual KH
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite
FI
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite
FI
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Tuote-esite
EN
(0.26 MB)