-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 704020 |
---|---|
Kohteen nimi | KHN-Rp1-3333-18X-E-1.057 |
Malli | KHN |
Nimelliskoko DN | 25 |
Liitäntätyyppi | Naaraskierre |
Liitännän/laipan nimi | Rp |
Kotelon materiaali, palloventtiili | Ruostumaton teräs |
Materiaalikoodi | Ruostumaton teräs-ruostumaton teräs-PTFE-FKM/PTFE |
Pintasuojaus | Ilman |
Vivun malli | Kääntövipu |
Nimellispaine | 40 |
Nimellispaine | 4 |
Nimellispaine | 580 |
Käyttö | Käsivipu |
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
Kiinnitysaukot | Ilman kiinnitysaukkoja |
Lukko | Ilman lukkoa |
Kytkimen asennon valvonta | Mekaanisella rajakytkimellä |
Yhdistelmä | Ei BV-yhdistelmää |