-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 705014 |
---|---|
Malli | Putkijärjestelmä |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | DV-08-01.5/0 |
Nimelliskoko | 8 |
Toiminto | Kuristusventtiili |
Toiminto | Istukkaventtiili |
Virtausnopeusalue [l/min] | 0 - 50 |
Tuoteperhe | DV-08 |
Q-tuoteperhe [l/min] | 0 - 50 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 50 |
Tila | Riviliitäntä |
Säätötyyppi | Manuaalinen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
705014 DV 08 0150 EN
Tuotetiedot
FI
(0.22 MB)
705014 DV 08 0150 EN
Tuotetiedot
EN
(0.22 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
FI
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Tuote-esite
FI
(0.41 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Tuote-esite
EN
(0.41 MB)