-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 705353 |
---|---|
Malli | Imusarjaan asennettava |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | DVP-08-01.1 |
Nimelliskoko | 8 |
Toiminto | Kuristusventtiili |
Toiminto | Istukkaventtiili |
Virtausnopeusalue [l/min] | 0 - 50 |
Tuoteperhe | DVP-08 |
Q-tuoteperhe [l/min] | 0 - 50 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 50 |
Tila | LEVYYN ASENNETTAVA |
Säätötyyppi | Manuaalinen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Tuote-esite
FI
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Tuote-esite
EN
(0.47 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
FI
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
EN
(0.12 MB)