-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 705389 |
---|---|
Malli | Imusarjaan asennettava |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | DVP-16-12.1 |
Nimelliskoko | 16 |
Toiminto | Kuristusventtiili |
Toiminto | Istukkaventtiili |
Virtausnopeusalue [l/min] | 0 - 180 |
Tuoteperhe | DVP-16 |
Q-tuoteperhe [l/min] | 0 - 180 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 180 |
Tila | LEVYYN ASENNETTAVA |
Säätötyyppi | Työkalu ruuviavaimella |
Malli | Sinkki-nikkelipinta |
Lisätoiminto | Hienosäätöinen kuristinkara |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
705389 DVP 16 121 EN
Tuotetiedot
FI
(0.22 MB)
705389 DVP 16 121 EN
Tuotetiedot
EN
(0.22 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
FI
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
EN
(0.12 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Tuote-esite
FI
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Tuote-esite
EN
(0.47 MB)