-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 705574 |
---|---|
Malli | Putkijärjestelmä |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | DRV-25-01.1/0 |
Nimelliskoko | 25 |
Toiminto | Kuristusventtiili käänteisvirtauksen tarkistuksella |
Toiminto | Istukkaventtiili |
Virtausnopeusalue [l/min] | 0 - 300 |
Avautumispaine [bar] | 0,5 |
Tuoteperhe | DRV-25 |
Q-tuoteperhe [l/min] | 0 - 300 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 300 |
Tila | Riviliitäntä |
Säätötyyppi | Manuaalinen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
705574 DRV 25 0110 EN
Tuotetiedot
FI
(0.21 MB)
705574 DRV 25 0110 EN
Tuotetiedot
EN
(0.21 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
FI
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Tuote-esite
FI
(0.31 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Tuote-esite
EN
(0.31 MB)