-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 705634 |
---|---|
Malli | Putkijärjestelmä |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | DRV-06-30.1/0 |
Nimelliskoko | 6 |
Toiminto | Kuristusventtiili käänteisvirtauksen tarkistuksella |
Toiminto | Istukkaventtiili |
Virtausnopeusalue [l/min] | 0 - 20 |
Avautumispaine [bar] | 0,5 |
Tuoteperhe | DRV-06 |
Q-tuoteperhe [l/min] | 0 - 20 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 20 |
Tila | Riviliitäntä |
Säätötyyppi | Manuaalinen |
Malli | Ruostumaton teräs |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
FI
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
EN
(0 MB)