-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 705650 |
---|---|
Malli | Putkijärjestelmä |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | DRV-10-30.1/0 |
Nimelliskoko | 10 |
Toiminto | Kuristusventtiili käänteisvirtauksen tarkistuksella |
Toiminto | Istukkaventtiili |
Virtausnopeusalue [l/min] | 0 - 60 |
Avautumispaine [bar] | 0,5 |
Tuoteperhe | DRV-10 |
Q-tuoteperhe [l/min] | 0 - 60 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 60 |
Tila | Riviliitäntä |
Säätötyyppi | Manuaalinen |
Malli | Ruostumaton teräs |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
FI
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Tuote-esite
FI
(0.41 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Tuote-esite
EN
(0.41 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Tuotetiedot
FI
(0.41 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Tuotetiedot
EN
(0.41 MB)