-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 705850 |
---|---|
Malli | Putkijärjestelmä |
Asennuksen tyyppi | Tuuma |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | RV-40-01.1/0 |
Nimelliskoko | 40 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 600 |
Avautumispaine [bar] | 0,5 |
Tuoteperhe | RV-40 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 600 |
Tila | Riviliitäntä |
Säätötyyppi | Ei saatavilla |
Toiminto | Tarkistusventtiili |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
705850 RV 40 0110 EN
Tuotetiedot
FI
(0.22 MB)
705850 RV 40 0110 EN
Tuotetiedot
EN
(0.22 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Tuote-esite
FI
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Tuote-esite
EN
(0.38 MB)