-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 710133 |
---|---|
Malli | Putkijärjestelmä |
Asennuksen tyyppi | Muu |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | WVT-6S-1-VERZINKT |
Nimelliskoko | 6 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 12 |
Tuoteperhe | WVT-6 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 12 |
Tila | Riviliitäntä |
Säätötyyppi | Ei saatavilla |
Toiminto | Vaihtoventtiili |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
710133 WVT 6S 1 VERZINKT EN
Tuotetiedot
FI
(0 MB)
710133 WVT 6S 1 VERZINKT EN
Tuotetiedot
EN
(0 MB)
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Tuote-esite
FI
(0 MB)
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Tuote-esite
EN
(0 MB)