-
Ei varastossa
Lisää omaan luettelooni
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniset tiedot
Tuotenro | 710390 |
---|---|
Malli | Patruuna |
Tiivistemateriaali | FKM |
Asennuksen tyyppi | Metrinen |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Pmax [bar] | 350 |
Kohteen nimi | SD10120-01X |
Nimelliskoko | 10 |
Toiminto | Kuristusventtiili |
Toiminto | Istukkaventtiili |
Virtausnopeusalue [l/min] | 0 - 80 |
Tuoteperhe | SD10120 |
Q-tuoteperhe [l/min] | 0 - 80 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 80 |
Tila | 10120 |
Säätötyyppi | Manuaalinen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
710390 SD10120 01X EN
Tuotetiedot
FI
(0.22 MB)
710390 SD10120 01X EN
Tuotetiedot
EN
(0.22 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite
FI
(0.7 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite
EN
(0.7 MB)
Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite
FI
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite
EN
(1.68 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
FI
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
EN
(0.12 MB)